Referenz: 62174-50
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776320277
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: CONFETTI 300 H140 Wandleuchte/Deckenleuchte Marmor recycelt
Produktbeschreibung: CONFETTI ist eine designbasierte Lampenkollektion, die von Nutcreatives entworfen wurde. Der Bildschirm besteht aus recyceltem Kunststoff aus Flaschenverschlüssen und die Produktion erfolgt lokal in Valencia. Eine Lösung für moderne und engagierte Innenbeleuchtung. Der Bildschirm steht im Mittelpunkt und ergänzt die Glühbirne, die ideal sichtbar ist. Diese Leuchte kann sowohl als Wandleuchte als auch als Deckenleuchte montiert werden und ist auch mit einem Durchmesser von 30 cm und einer Höhe von 14 cm erhältlich. Mit CONFETTI können Sie Inseln an Decke und Wand schaffen.
Serie: 6860
Körpermaterial: Aluminium
Bildschirmmaterial: Recyceltes PET
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
Bildschirmabschluss: Weiß und Schwarz
Klingenfinish: Weiß und Schwarz
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 142
Gesamtdurchmesser: 300
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,006401
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,95
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,76