Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TECTO 2L AR111 Deckenleuchte schwarz

TECTO 2L AR111 Deckenleuchte schwarz

Schwarze Deckenleuchte im zeitgenössischen Stil für die Beleuchtung von Wohnräumen. TECTO bietet ein bahnbrechendes Design und eignet sich perfekt, um dem Raum nicht nur zu Hause, sondern auch in Unternehmen eine zeitgemäße Note zu verleihen.
Spezifikation
  • Referenz: 63277

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776086029

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decken

    Serie: 6324

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 30

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: G53 AR111

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 97411

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 120

    Länge: 270

    Tiefe: 135

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 10

    Höhe der einzelnen Box (MM): 125

    Breite der einzelnen Box (MM): 140

    Einzelboxlänge (MM): 270

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004725

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.833

    STK: 160

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.719

Technische Spezifikation
  • Referenznummer63277_-_TECTO-2L-AR111-Black-ceiling-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.719
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit