Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GALA Wandleuchte Chrom

GALA Wandleuchte Chrom

Wandleuchte zur Badezimmerbeleuchtung, hergestellt aus Metall und Glasdiffusor. GALA hat ein klassisches Design und verfügt über IP44.
Spezifikation
  • Referenz: 63504

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776169104

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 6353

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Opal

    IP: 44

    Maximale Leistung (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: G9

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17495

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 320

    Länge: 115

    Tiefe: 150

    Basisdurchmesser: 80

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 6

    Höhe der einzelnen Box (MM): 142

    Breite der einzelnen Box (MM): 210

    Einzelboxlänge (MM): 225

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00671

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.88

    STK: 120

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.766

Technische Spezifikation
  • Referenznummer63504_-_GALA-Chrome-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.766
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit