Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GALA Wandleuchte schwarz

GALA Wandleuchte schwarz

Schwarze Wandleuchte zur Badezimmerbeleuchtung, hergestellt aus Metall und Glasdiffusor. GALA hat ein klassisches Design und verfügt über IP44, sodass es dank seiner Wasserbeständigkeit für die Installation im Badezimmer oder in der Dusche geeignet ist. GALA bietet zwei Installationsoptionen: nach oben und nach unten.
Spezifikation
  • Referenz: 63506

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776323551

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: GALA Wandleuchte schwarz

    Produktbeschreibung: Schwarze Wandleuchte zur Badezimmerbeleuchtung, hergestellt aus Metall und Glasdiffusor. GALA hat ein klassisches Design und verfügt über IP44, sodass es dank seiner Wasserbeständigkeit für die Installation im Badezimmer oder in der Dusche geeignet ist. GALA bietet zwei Installationsoptionen: nach oben und nach unten.

    Serie: 6353

    Körpermaterial: Aluminium

    Diffusormaterial: Glas

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Sendeende: Opal

    IP: 44

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: G9

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17495

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 320

    Länge: 115

    Tiefe: 150

    Durchmesser: 115

    Basisdurchmesser: 80

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 142

    Breite der einzelnen Box (MM): 210

    Einzelboxlänge (MM): 225

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.006615

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.88

    STK: 120

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.766

Technische Spezifikation
  • Referenznummer63506_-_GALA-Black-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)0.766
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit