Referenz: 64097
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776141780
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1069301
Festsetzung: Wand
Serie: 6409
Diffusormaterial: PMMA
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00082
IP: 20
Maximale Leistung (W): 24
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 1260lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 70
Länge: 400
Tiefe: 400
Gesamtdurchmesser: 400
Enddurchmesser: 240
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 3
Höhe der einzelnen Box (MM): 440
Breite der einzelnen Box (MM): 95
Einzelboxlänge (MM): 440
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.018392
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.9
STK: 30
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2