Referenz: 64099
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776141766
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1069301
Festsetzung: Decke
Serie: 6409
Diffusormaterial: PMMA
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00082
IP: 20
Maximale Leistung (W): 23
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 1260lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 1670
Länge: 400
Tiefe: 400
Gesamtdurchmesser: 400
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 3
Höhe der einzelnen Box (MM): 443
Breite der einzelnen Box (MM): 140
Einzelboxlänge (MM): 443
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.027475
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.9
STK: 12
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.8