Referenz: 64255-115-5L
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776326378
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: PENDELLEUCHTEN
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: VENICE 5L Kobaltblaue Pendelleuchte
Produktbeschreibung: VENICE ist eine von Adolfo Abejón entworfene Pendelleuchte, anpassungsfähig und zeitlos. Diese Leuchte ist ideal, um in jedem Raum eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. VENICE ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Der Lampenschirm besteht aus Keramik und wird in einer Werkstatt in Barcelona von Hand gefertigt. Die Montage ist schnell und einfach. Sie sind auch in den Ausführungen Schwarz, Rosa, Weiß und Streifen erhältlich. Version mit mehreren 5-flammigen Deckenbaldachinen.
Serie: 6437
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Keramik
Karosseriefinish: Schwarz
Bildschirmabschluss: Blau
Klingenfinish: Blau
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 5
Spannung: 100V-240V
Enddurchmesser: 273
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.110125
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 11.544
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 10.062