Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VENICE 7L Kobaltblaue Pendelleuchte

VENICE 7L Kobaltblaue Pendelleuchte

VENICE ist eine von Adolfo Abejón entworfene Pendelleuchte, anpassungsfähig und zeitlos. Diese Leuchte ist ideal, um in jedem Raum eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. VENICE ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Der Lampenschirm besteht aus Keramik und wird in einer Werkstatt in Barcelona von Hand gefertigt. Die Montage ist schnell und einfach. Sie sind auch in den Ausführungen Schwarz, Rosa, Weiß und Streifen erhältlich. Version mit mehreren 7-flammigen Deckenbaldachinen.
Spezifikation
  • Referenz: 64255-115-7L

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776326385

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: PENDELLEUCHTEN

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: VENICE 7L Kobaltblaue Pendelleuchte

    Produktbeschreibung: VENICE ist eine von Adolfo Abejón entworfene Pendelleuchte, anpassungsfähig und zeitlos. Diese Leuchte ist ideal, um in jedem Raum eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. VENICE ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Der Lampenschirm besteht aus Keramik und wird in einer Werkstatt in Barcelona von Hand gefertigt. Die Montage ist schnell und einfach. Sie sind auch in den Ausführungen Schwarz, Rosa, Weiß und Streifen erhältlich. Version mit mehreren 7-flammigen Deckenbaldachinen.

    Serie: 6437

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Keramik

    Karosseriefinish: Schwarz

    Bildschirmabschluss: Blau

    Klingenfinish: Blau

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 7

    Spannung: 100V-240V

    Enddurchmesser: 273

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.154175

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 16.1616

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 14.0868

Technische Spezifikation
  • Referenznummer64255-115-7L_-_VENICE-7L-Cobalt-blue-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Nettogewicht (kg)14.0868
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit