Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VENICE Pendelleuchte schwarz
VENICE Pendelleuchte schwarz
VENICE Pendelleuchte schwarz

    VENICE Pendelleuchte schwarz

    VENICE ist eine von Adolfo Abejón entworfene Pendelleuchte, modern, anpassungsfähig und minimalistisch. Das Ziel dieser Kollektion ist es, durch handwerkliches Können und eine gute Materialauswahl komfortable Räume zu schaffen. Ihr Lampenschirm besteht aus Keramik und wurde in einer Werkstatt in Barcelona handgefertigt und passt dank ihres Designs ideal in die Lampenfassung. Sie können es zusammenbauen! VENICE wird nicht unbemerkt bleiben, es ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Sie sind auch in den Ausführungen Weiß, Rosa und Streifen erhältlich.
    Spezifikation
    • Referenz: 64256

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776231788

      Preisartikel: 9405114090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 6437

      Bildschirmmaterial: Keramik

      Bildschirmabschluss: Glänzendes Schwarz

      Klingenfinish: Glänzendes Schwarz

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 2230

      Länge: 160

      Tiefe: 160

      Enddurchmesser: 100

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.85

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.765

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer64256_-_venice-black-pendant-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit