Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VENICE Kobaltblaue Stehleuchte für das Wohnzimmer

VENICE Kobaltblaue Stehleuchte für das Wohnzimmer

VENICE ist eine von Adolfo Abejón entworfene Stehleuchte, anpassungsfähig und zeitlos. Diese Leuchte passt ideal zu einem Sofa oder Sessel. VENICE eignet sich auch ideal für die Schaffung einer gemütlichen Atmosphäre in jedem Raum und ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Sie verfügt über einen drehbaren Arm, mit dem Sie das Licht je nach Bedarf näher oder weiter weg bringen können. Der kobaltblaue Bildschirm besteht aus Keramik und wird in einer Werkstatt in Barcelona von Hand gefertigt. Die Installation ist schnell und einfach. Sie sind auch in den Ausführungen Schwarz, Rosa, Weiß und Streifen erhältlich.
Spezifikation
  • Referenz: 64275-115

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776324688

    Preisartikel: 9405114090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: VENICE Kobaltblaue Stehleuchte für das Wohnzimmer

    Produktbeschreibung: VENICE ist eine von Adolfo Abejón entworfene Stehleuchte, anpassungsfähig und zeitlos. Diese Leuchte passt ideal zu einem Sofa oder Sessel. VENICE eignet sich auch ideal für die Schaffung einer gemütlichen Atmosphäre in jedem Raum und ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Sie verfügt über einen drehbaren Arm, mit dem Sie das Licht je nach Bedarf näher oder weiter weg bringen können. Der kobaltblaue Bildschirm besteht aus Keramik und wird in einer Werkstatt in Barcelona von Hand gefertigt. Die Installation ist schnell und einfach. Sie sind auch in den Ausführungen Schwarz, Rosa, Weiß und Streifen erhältlich.

    Serie: 6437

    Körpermaterial: Stahl+Keramik

    Bildschirmmaterial: Keramik

    Karosseriefinish: Satiniertes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Blau

    Klingenfinish: Blau

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1480

    Länge: 300

    Tiefe: 474

    Basisdurchmesser: 300

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.097179

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 10.4

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 10.115

Technische Spezifikation
  • Referenznummer64275-115_-_VENICE-Cobalt-blue-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Nettogewicht (kg)10.115
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit