Referenz: 64320
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776186620
Preisartikel: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: 0
Festsetzung: Decke
Serie: 6435
Diffusormaterial: PMMA
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: F
IP: 20
Maximale Leistung (W): 3W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 280lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: >80
Eröffnungsgrade: 30°
Gesamthöhe: 1450
Länge: 25
Tiefe: 25
Gesamtdurchmesser: 25
Enddurchmesser: 80
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 30
Höhe der einzelnen Box (MM): 280
Breite der einzelnen Box (MM): 80
Einzelboxlänge (MM): 90
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002016
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.476
STK: 300
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.4046