Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COTTON RCT Vertikale schwarze Wandleuchte 1L

COTTON RCT Vertikale schwarze Wandleuchte 1L

Schwarze Wandleuchte mit Stoffschirm. COTTON ist ideal für die dekorative Wohnbeleuchtung.
Spezifikation
  • Referenz: 66404

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776169043

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 6640

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Schwarz

    Klingenfinish: Schwarz

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 200

    Länge: 120

    Tiefe: 100

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 40

    Höhe der einzelnen Box (MM): 135

    Breite der einzelnen Box (MM): 115

    Einzelboxlänge (MM): 210

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00326

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.22

    STK: 160

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.187

Technische Spezifikation
  • Referenznummer66404_-_COTTON-RCT-Black-wall-lamp-vertical-1L
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.187
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten