Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COTTON R Beige runde horizontale Wandleuchte 2L

COTTON R Beige runde horizontale Wandleuchte 2L

Runde Wandleuchte mit Stoffschirm. COTTON ist ideal für die dekorative Wohnbeleuchtung. Horizontale Version.
Spezifikation
  • Referenz: 66415

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776169388

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 6640

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Beige

    Klingenfinish: Beige

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 200

    Länge: 370

    Tiefe: 150

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 20

    Höhe der einzelnen Box (MM): 110

    Breite der einzelnen Box (MM): 220

    Einzelboxlänge (MM): 390

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.009438

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.36

    STK: 80

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.306

Technische Spezifikation
  • Referenznummer66415_-_COTTON-R-Horizontal-round-beige-wall-lamp-2L
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.306
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit