Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONFETTI 300 Pendelleuchte aus recyceltem Marmor ø30cm

CONFETTI 300 Pendelleuchte aus recyceltem Marmor ø30cm

CONFETTI ist eine Kollektion von Hängelampen, die von Nutcreatives für diejenigen entworfen wurde, denen die Umwelt am Herzen liegt. Sein Bildschirm enthält recycelten Kunststoff aus Flaschenverschlüssen und die Produktion erfolgt lokal in Valencia. Eine Lösung für moderne und engagierte Innenbeleuchtung. Der Bildschirm steht im Mittelpunkt und ergänzt die Glühbirne, die ideal sichtbar ist. Auch mit Durchmesser 45cm erhältlich.
Spezifikation
  • Referenz: 68600-50

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776229655

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decke

    Serie: 6860

    Bildschirmmaterial: Recyceltes PET

    Bildschirmabschluss: Weiß und Schwarz

    Klingenfinish: Weiß und Schwarz

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 1410

    Tiefe: 300

    Gesamtdurchmesser: 300

    Enddurchmesser: 70

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.12

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.008

Technische Spezifikation
  • Referenznummer68600-50_-_CONFETTI-300-pendant-lamp-recycled-marmoreal-30cm
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.008
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten