Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOC 520 Projektorlampe mit dunkelgrauem Stab
FOC 520 Projektorlampe mit dunkelgrauem Stab
FOC 520 Projektorlampe mit dunkelgrauem Stab

    FOC 520 Projektorlampe mit dunkelgrauem Stab

    FOC 520 ist ein LED-Pfahl für die Außenbeleuchtung. Diese Leuchte ist verstellbar. Sie ist ideal für die Beleuchtung von Gärten und Terrassen und bündelt das Licht dort, wo es Sie am meisten interessiert. Diese Leuchte verfügt über IP65, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet.
    Spezifikation
    • Referenz: 70159

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776144439

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1078308

      Festsetzung: Boden

      Serie: 7017

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Transparent

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00099

      IP: 65

      Maximale Leistung (W): 16

      Hertz: 50Hz

      Lichtquelle: COB LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 800lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Eröffnungsgrade: 36°

      Gesamthöhe: 780

      Länge: 100

      Tiefe: 130

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 6

      Höhe der einzelnen Box (MM): 500

      Breite der einzelnen Box (MM): 95

      Einzelboxlänge (MM): 140

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00665

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.46

      STK: 144

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.241

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70159_-_foc-52-led-dark-grey-projector-with-spike
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit