Referenz: 70160
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776166356
Preisartikel: 9405411000
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: 0
Festsetzung: Wand
Serie: 7019
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: E
IP: 65
ICH K.: 04
Maximale Leistung (W): 2W
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 110lm
Spannung: 24V DC
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Eröffnungsgrade: 30°
Gesamthöhe: 50
Länge: 40
Tiefe: 40
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 70525
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 36
Höhe der einzelnen Box (MM): 140
Breite der einzelnen Box (MM): 55
Einzelboxlänge (MM): 60
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000462
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.21
STK: 324
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,21