Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KALA White wall lamp / wall washer
KALA White wall lamp / wall washer
KALA White wall lamp / wall washer

    KALA White wall lamp / wall washer

    KALA ist eine Aluminium-Wandleuchte im schlichten und klassischen Stil, die für die Außenbeleuchtung konzipiert ist. Durch ihre stilisierte Struktur kann sie sowohl als Wandleuchte als auch als Wandfluter verwendet werden.
    Spezifikation
    • Referenz: 70582

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776144361

      Preisartikel: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Festsetzung: Wand

      Serie: 7071

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: C

      IP: 54

      Maximale Leistung (W): 16W

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 1200lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 45

      Länge: 300

      Tiefe: 192

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 6

      Höhe der einzelnen Box (MM): 325

      Breite der einzelnen Box (MM): 70

      Einzelboxlänge (MM): 222

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005051

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.5

      STK: 126

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,35

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70582_-_kala-led-white-wall-lamp-wall-washer
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit