Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLAN Wandleuchte dunkelgrau
OLAN Wandleuchte dunkelgrau
OLAN Wandleuchte dunkelgrau

    OLAN Wandleuchte dunkelgrau

    Wandleuchte für die Außenbeleuchtung aus eingespritztem Aluminium. Die Lichtquelle ist LED 6W 3000K. Diese LED-Wandleuchte verfügt über adressierbare Lamellen, mit denen Sie den Lichtstrahl steuern können, um eine funktionale, aber auch dekorative Beleuchtung zu erzielen.
    Spezifikation
    • Referenz: 70637

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776090903

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1080154

      Festsetzung: Wand

      Serie: 7067

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Transparent

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00107

      IP: 65

      ICH K.: 06

      Maximale Leistung (W): 2x3

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 2x100lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Gesamthöhe: 140

      Länge: 145

      Tiefe: 140

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 8

      Höhe der einzelnen Box (MM): 125

      Breite der einzelnen Box (MM): 155

      Einzelboxlänge (MM): 155

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003003

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.045

      STK: 192

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.977

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70637_-_olan-led-dark-grey-wall-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit