Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUNSET Wandleuchte dunkelgrau

SUNSET Wandleuchte dunkelgrau

Dunkelgraue Wandleuchte für die Außenbeleuchtung. Diese Wandleuchte verfügt über gerichtete Lamellen, mit denen Sie den oberen und unteren Lichtstrahl steuern können, um eine funktionale, aber auch dekorative Beleuchtung zu erzielen.
Spezifikation
  • Referenz: 70687

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776144415

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1035335

    Festsetzung: Wand

    Serie: 7078

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00007

    IP: 54

    Maximale Leistung (W): 2x3

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 2x130lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 111

    Länge: 140

    Tiefe: 110

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 8

    Höhe der einzelnen Box (MM): 130

    Breite der einzelnen Box (MM): 120

    Einzelboxlänge (MM): 150

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00234

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.86

    STK: 256

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.68

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70687_-_SUNSET-Dark-grey-wall-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.68
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit