Referenz: 70697
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776706972
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Wand
Serie: 1285
Diffusormaterial: PC
Sendeende: Opal
IP: 44
ICH K.: 06
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 120
Länge: 250
Tiefe: 135
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 12
Höhe der einzelnen Box (MM): 146
Breite der einzelnen Box (MM): 125
Einzelboxlänge (MM): 253
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004617
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.1
STK: 192
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.88