Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AGRA 650 Signallampe braun rost warmes Licht

AGRA 650 Signallampe braun rost warmes Licht

Die AGRA-Kollektion hochwertiger Leuchtfeuer ist ideal für die Dekoration von Gärten und Außenbereichen. Diese modernen Lampen bestehen aus Aluminium und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Im zeitgenössischen Stil dringt Licht durch die vier Seiten des Stücks und verleiht dem Raum, der beleuchtet wird, einen einzigartigen Reiz. AGRA 650 in brauner Farbe und einer Farbtemperatur von 3000 K ist ideal zum Markieren von Wegen und für eine dekorative Note am Ort.
Spezifikation
  • Referenz: 70754

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776023987

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1077787

    Festsetzung: Boden

    Serie: 1811

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00092

    IP: 55

    Maximale Leistung (W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 647lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    MAC ADAM STEP: 4 SDCM

    Gesamthöhe: 650

    Länge: 108

    Tiefe: 108

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 6

    Höhe der einzelnen Box (MM): 113

    Breite der einzelnen Box (MM): 106

    Einzelboxlänge (MM): 647

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.059976

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2,296

    STK: 90

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,114

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70754_-_AGRA-650-Rust-beacon-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2114
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted