Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARGUS Dunkelgraue tragbare Lampe

ARGUS Dunkelgraue tragbare Lampe

ARGUS ist ein dunkelgrauer tragbarer Tisch zur Beleuchtung von Gärten und Terrassen. Diese originelle tragbare Lampe lässt sich dank des Touch-Systems leicht zünden. ARGUS ist ideal für die Beleuchtung und Atmosphäre von Abenden im Freien.
Spezifikation
  • Referenz: 70784

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776166295

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1079602

    Festsetzung: Tischleuchten

    Serie: 7108

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: D

    Lichtquellencode: L00103

    IP: 54

    Maximale Leistung (W): 2

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 220lm

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 470

    Länge: 140

    Tiefe: 140

    Ladeart inklusive: MICRO USB

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 510

    Breite der einzelnen Box (MM): 170

    Einzelboxlänge (MM): 170

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.014739

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.93

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.67

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70784_-_ARGUS-Dark-grey-portable-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.67
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit