Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AGRA 200 Pollerleuchte dunkelgrau 2700 K

AGRA 200 Pollerleuchte dunkelgrau 2700 K

Die AGRA-Kollektion hochwertiger Leuchtfeuer ist ideal für die Dekoration von Gärten und Außenbereichen. Diese modernen Lampen bestehen aus Aluminium und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Im zeitgenössischen Stil dringt Licht durch die vier Seiten des Stücks und verleiht dem Raum, der beleuchtet wird, einen einzigartigen Reiz. AGRA 200 in dunkelgrauer Farbe und einer Farbtemperatur von 2700 K ist ideal zum Markieren von Wegen und zum Verleihen einer dekorativen Note an den Ort.
Spezifikation
  • Referenz: 70840

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776346154

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 908200

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Beitrag

    Kommerzielle Beschreibung: AGRA 200 Pollerleuchte dunkelgrau 2700 K

    Produktbeschreibung: Die AGRA-Kollektion hochwertiger Leuchtfeuer ist ideal für die Dekoration von Gärten und Außenbereichen. Diese modernen Lampen bestehen aus Aluminium und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Im zeitgenössischen Stil dringt Licht durch die vier Seiten des Stücks und verleiht dem Raum, der beleuchtet wird, einen einzigartigen Reiz. AGRA 200 in dunkelgrauer Farbe und einer Farbtemperatur von 2700 K ist ideal zum Markieren von Wegen und zum Verleihen einer dekorativen Note an den Ort.

    Serie: 1811

    Körpermaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Dunkelgrau

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    Lichtquellencode: CXA1304-0000-000ggYnn27F

    IP: 55

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 503lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: >80

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 200

    Länge: 108

    Tiefe: 108

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00287

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1,137

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,059

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70840_-_AGRA-200-Dark-grey-beacon-lamp-2700K
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)1059
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit