Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BROT 1800 Schwarze Straßenlampe mit Kabel
BROT 1800 Schwarze Straßenlampe mit Kabel
BROT 1800 Schwarze Straßenlampe mit Kabel
BROT 1800 Schwarze Straßenlampe mit Kabel

    BROT 1800 Schwarze Straßenlampe mit Kabel

    BROT ist eine unterhaltsame Designkollektion für Außenbeleuchtung, die von Yembara Studio entwickelt wurde. Mit warmem Licht ist das Design minimalistisch und sehr zeitgemäß. Diese Straßenlaterne verfügt über ein 1,8 Meter langes Kabel, sodass Sie sie überall platzieren können. Es verfügt außerdem über einen integrierten Spike, um die Installation zu erleichtern.
    Spezifikation
    • Referenz: 71257

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776231733

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      Festsetzung: Boden

      Serie: 7252

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Opal

      IP: 65

      Maximale Leistung (W): 3x6

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 3x290lm

      Spannung: 100V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 1800

      Länge: 160

      Tiefe: 160

      Zubehör im Lieferumfang enthalten: Estaca

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,144781

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.95

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.96

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71257_-_brot-black-pole-lamp-with-cable
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit