Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TAMASHI Wandleuchte dunkelgrau

TAMASHI Wandleuchte dunkelgrau

TAMASHI ist eine Wandleuchte für die Außenbeleuchtung im zeitlosen Stil. Diese aus Aluminium gefertigte Leuchte eignet sich ideal für die dekorative Beleuchtung in Gärten und Terrassen.
Spezifikation
  • Referenz: 71303

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776169722

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 7134

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 65

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17428

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 256

    Länge: 85

    Tiefe: 87

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 10

    Höhe der einzelnen Box (MM): 270

    Breite der einzelnen Box (MM): 95

    Einzelboxlänge (MM): 95

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002437

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.1

    STK: 280

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71303_-_TAMASHI-Dark-grey-wall-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit