Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DRAGMA Wandleuchte dunkelgrau

DRAGMA Wandleuchte dunkelgrau

Außenwandleuchte mit LED-Technologie. Der Stil ist modern und wurde von Alex & Manel Lluscà entworfen.
Spezifikation
  • Referenz: 71362L

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776166288

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1142837

    Festsetzung: Wand

    Serie: 1074

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00196

    IP: 65

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 500lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 87

    Länge: 250

    Tiefe: 110

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 6

    Höhe der einzelnen Box (MM): 180

    Breite der einzelnen Box (MM): 315

    Einzelboxlänge (MM): 145

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.008222

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.44

    STK: 90

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.224

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71362L_-_DRAGMA-Dark-grey-wall-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.224
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit