Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARGOT Lampe 1/2 Wandleuchte rostbraun

ARGOT Lampe 1/2 Wandleuchte rostbraun

Klassische Außenwandleuchte aus Stahl und Blasenglasdiffusor.
Spezifikation
  • Referenz: 71424

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776005501

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 1368

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 44

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 382

    Länge: 234

    Tiefe: 130

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 8

    Höhe der einzelnen Box (MM): 405

    Breite der einzelnen Box (MM): 250

    Einzelboxlänge (MM): 145

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.014681

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.7

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.445

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71424_-_ARGOT-Rust-1-2-wall-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.445
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten