Referenz: 71569-14
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776344730
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: OUTDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Boden
Kommerzielle Beschreibung: SAIGON OUT ockerfarbene Stehlampe 2M C100
Produktbeschreibung: SAIGON ist eine Kollektion von Designerlampen von Nahtrang für die Außenbeleuchtung. Es zeichnet sich durch Einfachheit und reine Formen aus. Dies ist die Wohnzimmer-Stehlampe mit einem 2 m langen ockerfarbenen C100-Schirm. Der Lampenschirm besteht aus UV-beständigem Polyesterseil, das Licht durchlässt und so einen schönen Lichteffekt erzeugt.
Serie: 7158
Körpermaterial: Aluminium+Beton
Bildschirmmaterial: PL
Diffusormaterial: PEMD
Karosseriefinish: Dunkelgrau
Bildschirmabschluss: Ocker
Sendeende: Opal
Klingenfinish: Ocker
IP: 44
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 1950
Gesamtdurchmesser: 1050
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.377649
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 18.5
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 26