Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAIGON OUT Pendelleuchte grau/braun W70 Kegelkappe
SAIGON OUT Pendelleuchte grau/braun W70 Kegelkappe
SAIGON OUT Pendelleuchte grau/braun W70 Kegelkappe

    SAIGON OUT Pendelleuchte grau/braun W70 Kegelkappe

    SAIGON ist eine Kollektion von Designerlampen von Nahtrang für die Außenbeleuchtung. Es zeichnet sich durch Einfachheit und reine Formen aus. Dies ist die Pendelleuchte mit W70-Schirm und brauner Kappe. Der Schirm besteht aus synthetischem Korbgeflecht.
    Spezifikation
    • Referenz: 71579C-07

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776236615

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 7158

      Bildschirmmaterial: Synthetisches Rattan

      Diffusormaterial: PEMD

      Bildschirmabschluss: Braun

      Sendeende: Opal

      Klingenfinish: Braun

      IP: 44

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 680

      Länge: 680

      Tiefe: 680

      Enddurchmesser: 100

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,17381

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.78

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.063

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71579C-07_-_saigon-grey-brown-pendant-lamp-w70-cone-cap
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSuspension
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit