Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KOV 2L Runde Wandleuchte schwarz 2700 K 23°/23°

KOV 2L Runde Wandleuchte schwarz 2700 K 23°/23°

KOV ist eine Reihe von Außenwandleuchten mit vereinfachtem Design. Mit direktem/indirektem Licht und einer eingelassenen Lichtquelle, die für Sehkomfort sorgt. Sie bieten eine ein- oder zweiseitige Beleuchtung und können vertikal oder horizontal montiert werden. Sein hochtechnisches Design verfügt über ein Entwässerungssystem, um Wasserstau zu verhindern. Diese runde schwarze Wandleuchte bietet die Möglichkeit, zwei verschiedene Winkel von 23° und 23° (einen oben und einen unten) zu wählen, eine Farbtemperatur von 2700 K. Möglichkeit der Installation nach oben oder unten.
Spezifikation
  • Referenz: 71791-223

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776353992

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 875783

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: KOV 2L Runde Wandleuchte schwarz 2700 K 23°/23°

    Produktbeschreibung: KOV ist eine Reihe von Außenwandleuchten mit vereinfachtem Design. Mit direktem/indirektem Licht und einer eingelassenen Lichtquelle, die für Sehkomfort sorgt. Sie bieten eine ein- oder zweiseitige Beleuchtung und können vertikal oder horizontal montiert werden. Sein hochtechnisches Design verfügt über ein Entwässerungssystem, um Wasserstau zu verhindern. Diese runde schwarze Wandleuchte bietet die Möglichkeit, zwei verschiedene Winkel von 23° und 23° (einen oben und einen unten) zu wählen, eine Farbtemperatur von 2700 K. Möglichkeit der Installation nach oben oder unten.

    Serie: 7180

    Körpermaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Schwarz

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: BXRH-27E1000-B-83

    IP: 65

    Geschlecht: I

    ICH K.: 05

    Maximale Leistung (W): 2x6

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 350mA CC

    Maximale Lumen: 1304lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 22°

    Korrosionsschutz: 1

    Gesamthöhe: 212

    Tiefe: 87

    Gesamtdurchmesser: 80

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,09

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71791-223_-_KOV-2L-Black-round-wall-lamp-2700K-23deg-23deg
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)109
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit