Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAKO Wandleuchte aus Holz
LAKO Wandleuchte aus Holz
LAKO Wandleuchte aus Holz
LAKO Wandleuchte aus Holz

    LAKO Wandleuchte aus Holz

    3.4 von 5 Sternen3.4(7 Bewertungen)
    LAKO ist eine Wandleuchte für die Außenbeleuchtung aus Aluminium und Glasdiffusor. Diese LED-Wandleuchte in Holzoptik verfügt über die Schutzart IP65, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Das Licht wird im 90°-Winkel nur auf eine Seite projiziert.
    Spezifikation
    • Referenz: 71898

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776244269

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1092265

      Festsetzung: Wand

      Serie: 7192

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Prisma

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00126

      IP: 65

      ICH K.: 07

      Maximale Leistung (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      Maximale Lumen: 600lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >=80

      Eröffnungsgrade: 90°

      Gesamthöhe: 51

      Länge: 222

      Tiefe: 78

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 250

      Breite der einzelnen Box (MM): 125

      Einzelboxlänge (MM): 140

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004375

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.1

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.935

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71898_-_lako-led-wood-table-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit