Referenz: 71899
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776244252
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1081880
Festsetzung: Wand
Serie: 7191
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Prisma
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00113
IP: 65
ICH K.: 07
Maximale Leistung (W): 2x6,5
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 2x500lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >=80
Eröffnungsgrade: 95°
Gesamthöhe: 51
Länge: 222
Tiefe: 78
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 250
Breite der einzelnen Box (MM): 125
Einzelboxlänge (MM): 140
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004375
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.958
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.873