Referenz: 71911
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776231412
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1092265
Festsetzung: Wand
Serie: 7192
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Prisma
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00126
IP: 65
ICH K.: 07
Maximale Leistung (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 600lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Eröffnungsgrade: 90°
Gesamthöhe: 48
Länge: 220
Tiefe: 70
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 12
Höhe der einzelnen Box (MM): 230
Breite der einzelnen Box (MM): 70
Einzelboxlänge (MM): 90
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001449
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.9
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.7