Referenz: 73111
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776731110
Preisartikel: 9405114090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Boden
Serie: 221
IP: 54
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27 PAR38
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17400
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 437
Länge: 127
Tiefe: 75
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 12
Höhe der einzelnen Box (MM): 440
Breite der einzelnen Box (MM): 90
Einzelboxlänge (MM): 80
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003168
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.55
STK: 168
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.4675