Referenz: 74401
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776744011
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Wand
Serie: 1030
Diffusormaterial: PC
Sendeende: Opal
IP: 44
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 90
Länge: 264
Tiefe: 110
Gesamtdurchmesser: 0
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 6
Höhe der einzelnen Box (MM): 40
Breite der einzelnen Box (MM): 105
Einzelboxlänge (MM): 290
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001218
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.87
STK: 192
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.7395