Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLUB'S Dunkelgraue Pendelleuchte
BLUB'S Dunkelgraue Pendelleuchte
BLUB'S Dunkelgraue Pendelleuchte

    BLUB'S Dunkelgraue Pendelleuchte

    BLUB'S ist eine Pendelleuchte im zeitgenössischen Stil für die Außenbeleuchtung aus Aluminium und opalem Polycarbonat.
    Spezifikation
    • Referenz: 74427C-03

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776238442

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 74402

      Diffusormaterial: PMMA

      Sendeende: Opal

      IP: 44

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17437

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1550

      Länge: 260

      Tiefe: 260

      Enddurchmesser: 75

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,015056

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.3

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.04

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer74427C-03_-_blubs-dark-grey-pendant-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSuspension
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit