Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOON Dunkelgraue Wandleuchte
MOON Dunkelgraue Wandleuchte
MOON Dunkelgraue Wandleuchte

    MOON Dunkelgraue Wandleuchte

    MOON ist eine Wandleuchte im zeitgenössischen Stil für die Außenbeleuchtung aus Aluminium und opalem Polycarbonat.
    Spezifikation
    • Referenz: 74432A-01

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776239692

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 1282

      Diffusormaterial: PMMA

      Sendeende: Opal

      IP: 44

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17437

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 260

      Länge: 180

      Maximale Länge: 180

      Tiefe: 195

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,010662

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.0375

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.937

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer74432A-01_-_moon-dark-grey-wall-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit