Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DATNA 300 Dunkelgraue Wandleuchte

DATNA 300 Dunkelgraue Wandleuchte

Überdachung im zeitgenössischen Stil für Terrasse und Garten aus eingespritztem Aluminium und Polycarbonat-Diffusor. Entworfen von: Alex & Manel Lluscà.
Spezifikation
  • Referenz: 74441

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776040786

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Beitrag

    Serie: 1802

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Opal

    IP: 44

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 300

    Länge: 180

    Tiefe: 115

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 6

    Höhe der einzelnen Box (MM): 130

    Breite der einzelnen Box (MM): 188

    Einzelboxlänge (MM): 405

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.009898

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.6

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.07

Technische Spezifikation
  • Referenznummer74441_-_DATNA-300-Dark-grey-post-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.07
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted