Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BERET 1800 Dunkelgraue Straßenlampe

BERET 1800 Dunkelgraue Straßenlampe

BERET ist eine Serie für Außenbeleuchtung mit modernen und einfachen Linien, die LED-Technologie beinhaltet und aus zwei Kennleuchten und einer Straßenlaterne besteht. Die Straßenleuchte hat eine Höhe von 180 cm und besteht aus Aluminium mit einem opalen PMMA-Diffusor. Die Lichtquelle ist eine SMD-LED 16W 4000K 625Lm. Diese Straßenlaterne ist ideal zur Beleuchtung des Gartens.
Spezifikation
  • Referenz: 75524

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776065758

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1156039

    Festsetzung: Boden

    Serie: 7552

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00229

    IP: 54

    ICH K.: 04

    Maximale Leistung (W): 16

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 625lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 4000K

    WEINEN: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Gesamthöhe: 1800

    Länge: 120

    Tiefe: 65

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 2

    Höhe der einzelnen Box (MM): 160

    Breite der einzelnen Box (MM): 210

    Einzelboxlänge (MM): 610

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.040052

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.7

    STK: 18

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.145

Technische Spezifikation
  • Referenznummer75524_-_BERET-1800-Dark-grey-pole-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)3.145
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted