Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHELBY 630 Signallampe dunkelgrau

SHELBY 630 Signallampe dunkelgrau

SHELBY ist eine von Conillas entworfene Kollektion von Designerlampen für die Außenbeleuchtung. Sie zeichnet sich durch den Einsatz von LED-Technologie und dem großen Diffusor aus, der das Licht gleichmäßig verteilt. Die Lichtquelle der Leuchte ist eine integrierte SMD-LED mit 10 W warmem Licht. Das Set eignet sich perfekt für die Beleuchtung von Gärten und Terrassen im modernen Stil mit klaren Linien.
Spezifikation
  • Referenz: 75538

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776089068

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1109163

    Festsetzung: Boden

    Serie: 7554

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00162

    IP: 65

    Maximale Leistung (W): 10

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 600lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 630

    Länge: 190

    Tiefe: 190

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 2

    Höhe der einzelnen Box (MM): 645

    Breite der einzelnen Box (MM): 208

    Einzelboxlänge (MM): 208

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.027905

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.8

    STK: 24

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.9

Technische Spezifikation
  • Referenznummer75538_-_SHELBY-630-Dark-grey-beacon
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit