Referenz: 75540
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776118393
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1168834
Festsetzung: Wand
Serie: 7555
Diffusormaterial: PMMA
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00251
IP: 55
ICH K.: 10
Maximale Leistung (W): 13
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 770lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 85
Länge: 280
Tiefe: 171
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 6
Höhe der einzelnen Box (MM): 325
Breite der einzelnen Box (MM): 210
Einzelboxlänge (MM): 133
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.009077
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.8
STK: 72
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.53