Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BROT 200 Pfahlleuchte schwarz

BROT 200 Pfahlleuchte schwarz

BROT ist eine unterhaltsame Designkollektion für Außenbeleuchtung, die von Yembara Studio entwickelt wurde. Mit warmem Licht ist das Design dieses Pfahls minimalistisch und architektonisch, perfekt für die Beleuchtung von Gärten, Parks usw. BROT 200 ist aufgrund seiner Ausrichtungsmöglichkeit eine perfekte Alternative zur Vegetationsbeleuchtung.
Spezifikation
  • Referenz: 75570

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776345799

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1179053

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: BROT 200 Pfahlleuchte schwarz

    Produktbeschreibung: BROT ist eine unterhaltsame Designkollektion für Außenbeleuchtung, die von Yembara Studio entwickelt wurde. Mit warmem Licht ist das Design dieses Pfahls minimalistisch und architektonisch, perfekt für die Beleuchtung von Gärten, Parks usw. BROT 200 ist aufgrund seiner Ausrichtungsmöglichkeit eine perfekte Alternative zur Vegetationsbeleuchtung.

    Serie: 7252

    Körpermaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Schwarz

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00275

    IP: 65

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 7

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 300mA CC

    Maximale Lumen: 290lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 80º

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 410

    Länge: 120

    Tiefe: 85

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.006039

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,70

Technische Spezifikation
  • Referenznummer75570_-_BROT-200-Black-spike-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit