Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TREIBER 8-21W 500mA DC 16-42V TRIAC LC

TREIBER 8-21W 500mA DC 16-42V TRIAC LC

TREIBER 8-21W 500mA DC 16-42V TRIAC LC
Spezifikation
  • Referenz: 98310321LC

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776187795

    Preisartikel: 8504108090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Serie: 1120

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 21W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximale Fahrerinformationen: 500mA CC

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 52

    Länge: 108

    Tiefe: 22

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000127

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.108

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,11

Technische Spezifikation
  • Referenznummer98310321LC_-_DRIVER-8-21W-500mA-DC-16-42V-TRIAC-LC
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeDRIVERS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente