Referenz: 98310536
Katalog: Architectural
EAN: 8421776188266
Preisartikel: 8504108090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002710
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: No
Serie: 1120
IP: 20
Maximale Leistung (W): 38W
Hertz: 50/60Hz
Maximale Fahrerinformationen: 1050mA CC
Spannung: 220V-240V
Gesamthöhe: 30.1
Länge: 146.5
Tiefe: 43.2
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 31
Breite der einzelnen Box (MM): 44
Einzelboxlänge (MM): 147
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000201
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.14
STK: 3750
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,14