Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
In-Line Design Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - 850 Small
In-Line Design Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - 850 Small
    Febco

    In-Line Design Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - 850 Small

    Google-Übersetzung,

    Die kleinen Rückflussverhinderer mit doppelter Rückschlagventilbaugruppe von FEBCO der Serie 850 verfügen über einen Gefriersensor zur Verwendung mit der SentryPlus Alert®-Technologie zur Überwachung der Temperatur nahe dem Gefrierpunkt. Der Sensor wird über ein Zusatz-Verbindungsset aktiviert und löst Alarme aus, um dem Personal der Einrichtung dabei zu helfen, Geräteschäden und Reparaturen zu reduzieren, die durch kalte Wetterbedingungen verursacht werden können. Verfügbar für Gebäude- und Bewässerungsmanagementsysteme.

    Diese Serie ist für nicht gesundheitsgefährdende Anwendungen konzipiert, um die Trinkwasserversorgung vor gefährlichen Querverbindungen gemäß den nationalen Sanitärvorschriften und den Anforderungen der Wasserbehörden für nicht trinkbare Versorgungsanwendungen wie Bewässerung, Feuerlöschleitung oder industrielle Verarbeitung zu schützen. Standardmontage mit Kugelhähnen oder Kugelhähnen mit Überwurfmutter. Endanschlüsse: NPT ANSI / ASME B1.20.1. Größen 1/2 bis 2 Zoll.

    Spezifikation
    • Features

      • Sensor signals to indicate when temperature nears the freezing point once activated by an add-on BMS/IMS connection kit
      • Compact modular design to facilitate maintenance and in-line repairs with a single access cover
      • In-line serviceable assembly requiring no special tools
      • Two in-line independent positive seating check modules
      • Replaceable seats and seat discs

      Outlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Quarter Turn Ball Valve

      Inlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Body Finish

      • Bronze
      • Rough Bronze
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer850-small
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeDouble Check Valve Assemblies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung40 05 67.13
    • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit