Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - 860 Small
Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - 860 Small
    Febco

    Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - 860 Small

    Google-Übersetzung,

    Die Baugruppen der FEBCO-Serie 860 mit kleiner reduzierter Druckzone sind für den Einsatz in gesundheitsgefährdenden Anwendungen vorgesehen. Die Serie 860 schützt die Trinkwasserversorgung vor gefährlichen Querverbindungen gemäß den nationalen Sanitärvorschriften und den Anforderungen der Wasserbehörden für nicht trinkbare Versorgungsanwendungen wie Bewässerung, Feuerlöschleitung oder industrielle Verarbeitung. Kleine Durchmessergrößen von 1/2 bis 2 Zoll. Standardmontage mit Kugelhähnen oder Kugelhähnen mit Überwurfmutter. Endverbindung spezifiziert NPT ANSI / ASME B1.20.1.

    Spezifikation
    • Features

      • Suitable for use in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, and water lines
      • Primarily application for potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • In-line serviceable assembly requiring no special tools
      • Protects potable water against cross-connection contamination with high hazard (toxic) fluids in water services

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Quarter Turn Ball Valve

      Inlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Flanged Joint

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer860-small
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeReduced Pressure Zone Assemblies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung40 05 67.13
    • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit