Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
    Febco

    Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A

    Google-Übersetzung,

    Y-Filter der Serie LF650A werden in Wasserleitungssystemen installiert, um teure Geräte (z. B. Rückflussverhinderer) vor Schäden oder Ausfällen zu schützen, die durch Fremdkörper in der Rohrleitung verursacht werden können. Die Serie LF650A verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen. Maximaler Betriebsdruck: 400 psi (27,6 bar).

    Spezifikation
    • Features

      • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)
      • Protects expensive equipment, such as backflow preventers, from damage or failure caused by foreign material in the pipeline
      • Tapped retainer cap with closure plug
      • Screen is 20 mesh 304 stainless steel

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlf650a
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeStrainers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96_99
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungY-type water strainers
    • Klassifizierung40 05 89.13
    • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
    • OmniClassNummer23-27 55 29 17
    • OmniClassTitelY Strainers
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit