Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Freeze-Resistant Pressure Vacuum Breakers - LF767FR
Febco

Lead Free* Freeze-Resistant Pressure Vacuum Breakers - LF767FR

Google-Übersetzung,

Die bleifreien* frostbeständigen Druck-Vakuumbrecher der Serie LF767FR wurden entwickelt, um das Rücksaugen von kontaminiertem Wasser unter kontinuierlichem Druck in die Trinkwasserversorgung zu verhindern. Sein überlegenes Design schützt den Ventilkörper und die internen Komponenten bei plötzlichen Frostbedingungen. Wasser im PVB gefriert von außen nach innen. Wenn sich das Eis bildet und ausdehnt, was zu einem Druckaufbau führt, entlastet der LF767FR den Druck durch ein einzigartiges Entlastungsventil, das in den Kunststoffschwimmer eingebaut ist. Am tiefsten Punkt des Ventils befinden sich Testhähne für die Entleerung im Winter. Sie haben einen Körper aus Bronze. Maximaler Arbeitsdruck: 150 psi (10,3 bar).

Spezifikation
  • Features

    • Prevents backsiphonage of contaminated water under continuous pressure into the potable water supply
    • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)
    • Test cocks positioned for easy testing and winterization
    • Unique built-in relief valve relieves pressure caused by ice formation

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Flanged Joint
    • Grooved Joint
    • Swivel Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlf767-fr
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeVacuum Breakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
  • Klassifizierung40 05 67.13
  • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 31 11
  • OmniClassTitelBackflow Preventors
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit