Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brightline Handrail
Brightline Handrail
    Fergin

    Brightline Handrail

    Google-Übersetzung,
    Handlauf aus Edelstahl mit Bügeln zur Wandmontage oder zum Einbau in den Boden. Mit integrierter Beleuchtungs-LED. Breitstrahlende Optik für optimale Lichtverteilung. Möglichkeiten mit unterschiedlicher Lichtfarbe. Deckel aus PC mit hoher IK-Einstufung. Leuchten lassen sich einfach mit Schnellverbindern installieren. Aufgrund der Schutzart IP65 sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.
    Spezifikation
    • Forward voltage: 230V~50Hz. LED 9W. CRI 90, SDCM 3. Normal distance between luminaires: 1800mm. Minimum distance between luminaires: 1200mm. Handrail height stairs or ramp: 915mm. Handrail height flat surface: 1100mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBL-HL-Ro-1800
    • ProduktfamilieBrightline
    • ProduktgruppeHandrail
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCast iron rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Schweden