Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW
1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW
    Fermacell
    Archiviert

    1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW

    Leichte Trennwände in häuslichen Feuchträumen, feuchtebeanspruchte Trockenbaukonstruktionen in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, lassen sich schnell und sicher mit Trockenbaulösungen mit dem fermacell Powerpanel H2O errichten. Mit der zementgebundenen Leichtbeton-Bauplatte werden sehr stabile, aber dennoch leichte Wände in Bädern, Duschen, Sanitärräumen und Wellnessbereichen verarbeitungsfreundlich erstellt. Qualitativ hochwertige Lösungen erfüllen die Komfortansprüche im Bereich der Trockenbauanwendungen. Mit dem modernen und baubiologisch geprüften Fermacell Powerpanel H2O werden die meisten Anforderungen des Feuchteschutzes, Schallschutzes und Brandschutzes bei Innenwänden erfüllt. Dank der Vielfalt an Konstruktionen und auch in Kombination mit fermacell Gipsfaser-Platten können unterschiedlichste Konstruktionsarten für den jeweiligen Einsatzzweck schnell und fachgerecht geplant und gebaut werden. Bei Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte an die technischen Berater von Fermacell.
    Spezifikation
    • Konstruktionsaufbau – Gesamtdicke d = 100 mm 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O 75 mm Metall-Unterkonstruktion 75 mm C-Profile 0,6 mm - EN 14195, maximal 625 mm Ständerabstand 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O Technische Kenndaten: Brandschutz: 30 Minuten Luftschalldämm-Maß: Rw,R = 39 dB Maximale Wandhöhe ohne Brandschutzanforderungen: h = 4000 mm Maximale Wandhöhe mit Brandschutzanforderungen: h = 5000 mm Flächenbezogene Masse: 29 kg/qm Mit der Europäisch Technischen Zulassung ETA-07/0087 ist die Eignung der Powerpanel H2O als Bauplatte für nicht tragende innere Trennwände nachgewiesen. Ergänzende nationale Regelungen sind zu beachten. Die fermacell Powerpanel H2O haben eine CE-Kennzeichnung und erfüllen die Vorgaben der Bauproduktenrichtlinie. Die fermacell Powerpanel H2O sind in verschiedenen Abmessungen und Kantenausführungen erhältlich. Genauere Details und lokale Liefermöglichkeiten finden Sie in der BIMobject Produktübersicht bei „02 fermacell Cement Bonded Boards (CBB)“.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1S11-H2O-100mm-30min-39dB-5000mm-NW-DE
    • ProduktfamilieFermacell CBB Wall Solutions
    • ProduktgruppeCBB Partition walls on steel walls without insulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-04
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWallboard
    • UNSPSCCode30161501
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 11
    • OmniClassTitelFixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit